최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
HC-M-08-GBIT-MOD-ST - 접점 삽입 모듈
HC-M-08-GBIT-MOD-ST
-
접점 삽입 모듈
1587690
기가비트 커넥터용 플러그 모듈(8핀, CAT5용)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
시리즈
HC-M-08-GBIT
연결 프로파일
8
모듈 슬롯 수
1
슬롯 수
1
치수
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
40.85 mm
길이
14.6 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 캐리어 소재
PC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C (접점의 온도 상승 포함)
마운팅
조립 참고 사항
주문 번호 1587713용 모듈
상용 데이터
항목 번호
1587690
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ACB
GTIN
4046356528276
개당 중량(패키지 포함)
10.2 g
개당 중량(패키지 제외)
10.2 g
관세 번호
85389099