크림핑 공구
CRIMPFOX RC 2,5 - 크림핑 플라이어
CRIMPFOX RC 2,5
-
크림핑 플라이어
1205448
크림핑 플라이어, 포지셔너 있음, 회전 플러그-인 커넥터 접점 0.08 mm
2
- 2.5 mm
2
용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
크림핑 도구
압축
인덴트 크림프
크림핑 위치 1
최소 케이블 사이즈
0.08 mm²
최대 케이블 사이즈
2.5 mm²
최소 AWG
28
최대 AWG
14
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
0.08 mm² ... 2.5 mm²
치수
길이
175 mm
소재 사양
색상
검정색/녹색
상용 데이터
항목 번호
1205448
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH3135
GTIN
4017918116842
개당 중량(패키지 포함)
447.3 g
개당 중량(패키지 제외)
439.21 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ETIM
ETIM 9.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말