HC-K10/26-ESTC
-
접점 삽입
1410974
접점 삽입, 핀 수: 10+16+10+2PE, 크기: B16, 전원 접점: 10, 제어 접점: 26, 핀당 연결 수: 1, 핀, 크림프 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2
제품의 세부 정보
| 일반 | B16 타입의 HEAVYCON-ADVANCE 및 HEAVYCON 하우징용, 크림프 접점: CK 1,6-ED(제공 범위에 포함되지 않음) |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-K |
| 설계 | B16 |
| B32 | |
| 연결 프로파일 | 10+16+10+2PE |
| 핀당 연결 수 | 1 |
| 전원 접점 수 | 10 |
| 제어 접점 수 | 26 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 차폐 | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 35 mm |
| 길이 | 84 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 77.5 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 핀당 연결 수 | 1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 연결) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCON 하우징에 마운트용 마운팅 스크류) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 정격전압(III/3) | 250 V (5-9/28-32 포지션) |
| 400 V (1-4/10-13/24-27/33-36 포지션) | |
| 1000 V (14-23 포지션) | |
| 정격서지전압 | 4 kV (5-9/28-32 포지션) |
| 6 kV (1-4/10-13/24-27/33-36 포지션) | |
| 8 kV (14-23 포지션) | |
| 정격전류 | 10 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 125 °C |
| 주변 온도 (조립) | -40 °C ... 125 °C |
| 구조 및 테스트 규정 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 테스트 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 항목 번호 | 1410974 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF7ABA |
| GTIN | 4046356900362 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 60.77 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 59.985 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.293 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
HC-CST - 키 연결 부품 1676857
-
HC-CBU - 키 연결 부품 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 크림프 접점 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 크림프 접점 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 크림프 접점 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 크림프 접점 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - 핀 접점 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 크림프 접점 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 크림프 접점 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 크림프 접점 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 크림프 접점 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 크림프 접점 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 크림프 접점 1674927
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 조립 도구 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 제거 도구 1072069
이점
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동