HC-D 15-ESTC-R
-
접점 삽입
1679469
HEAVYCON 수 삽입, D15 시리즈, 15핀, 크림프 연결, 롤 접점
제품의 세부 정보
| 일반 | 타입 D15의 HEAVYCON 하우징용 |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 삽입될 수 있습니다. |
| 시리즈 | HC-D |
| 설계 | D15 |
| 핀 수 | 15 |
| 연결 프로파일 | 15+PE |
| 접점 타입 | 롤 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.7 mm |
| 높이 | 34 mm |
| 길이 | 56 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 49.5 mm |
| 드릴 홀 거리, 수직 | 16 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 1.6 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 3 mm +0,5 mm (0.14 mm² ... 0.5 mm²) |
| 3.5 mm +1 mm (0.5 mm² ... 1.5 mm²) | |
| 정격전압(III/3) | 250 V |
| 정격서지전압 | 4 kV |
| 정격전류 | 10 A |
| 테스트 전압 | 4 kV AC |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 구조 및 테스트 규정 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 테스트 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 항목 번호 | 1679469 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 34.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 28.5 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |