HC-B 6-ESTZZ - 접점 삽입
HC-B 6-ESTZZ
-
접점 삽입
1687860
HEAVYCON 플러그 하우징, B6 시리즈, 6핀, 접점당 2개의 스프링 케이지 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
조립 참고 사항
하우징 h ≥ 72 mm용. 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
시리즈
HC-B
설계
B6
핀 수
6
연결 프로파일
6+PE
접점 번호 지정
1 - 6
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
치수 도면
폭
34 mm
높이
35 mm
길이
51.5 mm
기계적 특성
최소 하우징 높이
72 mm
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
스프링 케이지 연결방식
전선 연결
케이블 사이즈
0.14 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
26 ... 14
개별 전선의 피복 제거 길이
10 mm ±1 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
500 V
정격서지전압
6 kV
정격전류
16 A
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
상용 데이터
항목 번호
1687860
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABC
GTIN
4017918924140
개당 중량(패키지 포함)
64.1 g
개당 중량(패키지 제외)
64.1 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-B-PES
-
스크류
1604997
HC-CST
-
키 연결 부품
1676857
HC-CBU
-
키 연결 부품
1676860
HC-CB
-
코딩 볼트
1772722
HC-B-ZG
-
스트레인 릴리프 클램프
1685327
HC-B-ZS
-
스트레인 릴리프 클램프
1685330
HC-SMR-B 6
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1687956
HC-SMR-2B 6
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1687998
HC-SMP 125-B 6-AML
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1660957
HC-B 24-ADP-B 6-GY
-
어댑터 플레이트
1660407
HC-B 6-ANDOCK
-
도킹 프레임
1586112
제품 도움말