HC-B 16-ESTZZ - 접점 삽입
HC-B 16-ESTZZ
-
접점 삽입
1605310
HEAVYCON 수 삽입, B16 시리즈, 16핀, 접점당 2개의 스프링 케이지 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
조립 참고 사항
하우징 h ≥ 72 mm용. 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
B16/B32 타입의 하우징용. 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
시리즈
HC-B
설계
B16
B32
핀 수
16
연결 프로파일
16+PE
접점 번호 지정
1 - 16
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
치수 도면
폭
34 mm
높이
35.5 mm
길이
84.5 mm
기계적 특성
최소 하우징 높이
72 mm
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
스프링 케이지 연결방식
전선 연결
케이블 사이즈
0.14 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
26 ... 14
개별 전선의 피복 제거 길이
10 mm ±1 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
500 V
정격서지전압
6 kV
정격전류
16 A
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
상용 데이터
항목 번호
1605310
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABC
GTIN
4017918924096
개당 중량(패키지 포함)
122.5 g
개당 중량(패키지 제외)
122.5 g
관세 번호
85366990
원산지
RO
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-B-PES
-
스크류
1604997
HC-CBU
-
키 연결 부품
1676860
HC-CB
-
코딩 볼트
1772722
HC-B-ZG
-
스트레인 릴리프 클램프
1685327
HC-B-ZS
-
스트레인 릴리프 클램프
1685330
HC-CST
-
키 연결 부품
1676857
제품 도움말