SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - 접점 캐리어
1424130

접점 캐리어, 전원, 4-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, T-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
편리한 필드 조립: 빠른 현장 마운트용 장치 커넥터
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
일관된 내부 설계가 적용된 신호 및 전력 전송용 표준 핀 할당