SACC-CI-M12MST-4P SMD TX - 접점 캐리어
1238926

접점 캐리어, 전원, 4-핀, 핀, 직선, M12, T-코딩, SMD 리플로우, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합