AXL CNS 4L-O/D/UA/E1/E2 - 커넥터 세트
AXL CNS 4L-O/D/UA/E1/E2
-
커넥터 세트
2700984
Axioline F 플러그 세트(예: AXL F AI8 1F, AXL F AO8 1F용)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터 세트
애플리케이션
Axioline
연결 데이터
연결 타입
푸쉬인 연결
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 16
스트리핑 길이
8 mm
상용 데이터
항목 번호
2700984
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI2Z1
GTIN
4046356668804
개당 중량(패키지 포함)
62 g
개당 중량(패키지 제외)
62 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
AXL F AI8 1F
-
아날로그 모듈
2688064
AXL F RTD8 1F
-
온도 모듈
2688077
AXL F AO8 1F
-
아날로그 모듈
2688080
제품 도움말