이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 출력하기 위해 사용됩니다.
AXL F AO8 1F
-
아날로그 모듈
2688080
Axioline F, 아날로그 출력 모듈, 아날로그 출력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705Functional Safety
승인 ID: 968/EL 916.05/24호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호 연결을 위한 8개의 아날로그 양극 출력 채널
2선 기술의 액추에이터 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
단락-회로 방지 출력
저장된 장치 등급 플레이트
SAFE AI 및 기타 컴포넌트를 사용한 안전한 아날로그 값 처리