이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 저항 온도 센서에서 신호를 획득하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 DIN EN 60751 및 SAMA에 따라 모든 일반 백금 및 니켈 센서를 지원합니다. Cu10, Cu50, Cu53 센서 및 다양한 KTY8x 센서 타입도 지원됩니다.
AXL F RTD8 1F
-
온도 모듈
2688077
Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840cRINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
RTD(저항 온도 탐지기) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
500 Ω 및 5 kΩ 선형 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
통합 디지털 센서 선형화
C, °F 또는 Ω로 직접 표시되는 표준화된 측정값 표시
16비트 포맷 또는 부동점 포맷의 측정값 표시
프로그래밍 방식 필터
단락-회로 방지 입력
온도 안정성
매우 높은 수준의 노이즈 내성
낮은 노이즈 방출
“채널 스카우트" 기능을 통한 설치 모니터링
저장된 장치 등급 플레이트