QPD P 4PE6,0 12-20 GY
-
커넥터
1410390
커넥터, 연결 방법: IDC 연결, 핀 수: 4+PE, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
손쉬운 유지 관리 - 플러그-인 커넥터는 빠른 장치 교체를 가능하게 하고 사전 조립된 케이블을 통해 스타트업 과정을 간소화합니다.