IO-Link 장치는 모듈형 신호 타워의 일부로 설계되었습니다. 이것은 모듈형 70 mm 신호 부품을 제어하기 위한 디지털 신호 발행에 사용됩니다. IO-Link 장치는 IO-Link A 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결됩니다. IO-Link 마스터를 통해 여러 다른 네트워크에서 사용할 수 있습니다. 원하는 방식으로 하나의 IO-Link 장치와 최대 5개의 추가 부품을 결합하여 요구 사항에 맞는 신호 타워를 조립할 수 있습니다. IO-Link 장치를 연결 부품에서 가장 낮은 부품으로만 사용하십시오. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 설정할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 스프링 케이지 연결방식 연결 부품을 신호 타워의 전기적 연결에 사용할 수 있습니다. 신호 타워를 조립하기 위한 다양한 액세서리가 제공됩니다.
PSD-S IOL
-
연결 부품
1191993
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IO-Link A 포트
IO-Link 사양 V1.1.1
별도의 도구가 필요 없는 부품 전환
자유롭게 결합 가능
낮은 전력 소모량
보호 등급 IP65