FOC-17S24-LCD12-GF03/0.6 - 연결 케이블
1087113

사전 조립된 M17 시리즈 FO 소켓 어셈블리: 24핀 M17 소켓, 다른 쪽 끝에 LC 듀플렉스, 0.6 m 길이, 멀티 모드 유리 섬유 G62.5/125um OM1, 삽입 후 IP67 보호 수준, 실내 사용을 위한 고정 설치

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

사전 조립된 FO 연결 어셈플리, 현장에서 융착 접속 필요 없음, 플러그 앤 플레이