SD-WMS 10 (NU):2 - 전선 마킹 슬리브
SD-WMS 10 (NU):2
-
전선 마킹 슬리브
0826161:2
전선 마킹 슬리브, 번호가 라벨링됨: 숫자, 흰색, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
숫자
슬롯 타입
프로파일
치수
폭
4.2 mm
높이
9.5 mm
길이
6.60 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
4 mm ... 10 mm
소재 사양
색상
흰색
소재
폴리 염화 비닐
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
스레드-온
상용 데이터
항목 번호
0826161:2
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BG222B
GTIN
4046356424691
개당 중량(패키지 포함)
0.171 g
개당 중량(패키지 제외)
0.171 g
관세 번호
49119900
원산지
SE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SORTI 1/10
-
분류 박스
5020425
SORTI 2/12
-
분류 박스
5020674
SORTI 3/ 7
-
분류 박스
5020645
SORTI 3/ 8
-
분류 박스
5020438
SORTI 3/18
-
분류 박스
5028731
SORTI 4/8
-
분류 박스
5145180
SORTI 4/12
-
분류 박스
5020658
SORTI 4/24
-
분류 박스
5031524
SD-WMS 5 TOOL
-
케이블 마커용 정렬 도구
0826475
제품 도움말