EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| 상단부 | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 600 V | 1 A | 26 - 10 | |
부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1차 및 2차 레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| 상단부 | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 600 V | 1 A | 26 - 10 | |