STTB 2,5-DIO/U-O - 부품 단자대
3031563

케이블 사이즈
간격
플로우 픽토그램

부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

추가 제품과 컴포넌트를 직접 납땜하기 위한 제품은 phoenixcontact.com/products를 참조하십시오.
2단 다이오드 및 LED 단자대는 광범위한 스위칭 작업을 수행합니다.