STTB 2,5/2P-DIO/O-U - 부품 단자대
3040753

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

부품 단자대, 전류와 전압은 사용된 컴포넌트에 의해 결정됩니다., 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

PE 및 N 레벨에는 정확하고 분명한 전위 분배가 가능하도록 색상 코딩이 되어 있습니다.
이러한 혼합된 버전은 동일한 모양의 2단 피드스루 단자대와 접지 단자대의 이점을 모두 갖고 있습니다.
두 레벨에 대한 전위 라우팅