PPC 4/8 - COMBI 리셉터클
3044408

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

COMBI 리셉터클, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 1, 핀 수: 8, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품