EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 충전 기술 세트
1628077

CHARX start home, 스타터 키트 손쉬운 충전소 조립용, IEC 62196-2, IEC 61851-1, 모드 3, 케이스 C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, 케이블: 5 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

필요한 추가 컴포넌트(충전 컨택터, 세이프티 장비)에 대한 권장 사항이 포함된 피닉스컨택트의 모든 충전 기술 제품 및 단자대 세트
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
세트용 주문 번호 하나만 사용하여 편리하게 주문할 수 있기 때문에 여러 개의 대응 컴포넌트를 따로 준비할 필요가 없음
호환되는 컴포넌트에 대한 검증된 지침을 통한 안전한 사용
배선 다이어그램에 기초하여 추가 개발 작업 없이 AC 충전소를 간단하게 독립형으로 설정
충전 컨트롤러를 위한 포괄적인 구성 옵션 및 다양한 통신 인터페이스를 사용한 유연한 적용 옵션