CD-HF 60X80 CN - 케이블 덕트
1566349

케이블 덕트, 컨트롤 캐비닛에 설치 및 마운트용, 밝은 회색, 할로겐-프리, 상단 부품 및 마운팅 베이스로 구성, 폭: 60 mm, 높이: 80 mm, 길이: 2000 mm

제품의 세부 정보









이점

사전 결정된 분리 지점으로 인해 막대를 도구 없이 매끄럽게 제거할 수 있습니다.
지렛대 효과 및 특수한 절단 형상으로 인해 PPS CD 케이블 덕트 커터를 사용하면 최소한의 노력으로 쉽고 매끄럽게 절단할 수 있습니다.
CUTFOX-CD 케이블 덕트 커터를 사용해 최소한의 노력으로 쉽고 매끄럽게 절단
케이블 덕트 막대의 넓은 대각선 헤드로 인해 손쉽게 커버를 장착하고 제자리에 단단히 고정할 수 있습니다.
설치된 전선은 측면의 막대에 스냅할 수 있는 전선 지지 클립을 통해 제자리에 단단히 고정됩니다.
플라스틱 몸체 결합 리벳을 사용하면 리벳 설정 도구를 사용해 케이블 덕트를 손쉽게 고정할 수 있습니다.