케이블 라우팅 및 케이블 보호
CD WR - 범용 전선 고정 브래킷
CD WR
-
범용 전선 고정 브래킷
3240284
범용 전선 고정 브래킷, 관통, 배선 채널용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
슬롯 케이블 트렁킹 시스템
치수
폭
76.5 mm
높이
20.1 mm
깊이
21.4 mm
길이
20.1 mm
소재 사양
색상
석회색 (RAL 7030)
소재
PS-HF
구성품
무연
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 90 °C
상용 데이터
항목 번호
3240284
패키지 단위
200 pc
최소 주문 수량
200 pc
제품 키
BE743Z
GTIN
4046356478472
개당 중량(패키지 포함)
3.79 g
개당 중량(패키지 제외)
3.2 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400765
ECLASS-15.0
27400765
ETIM
ETIM 10.0
EC001018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
승인
도면 VDE 승인
승인 ID: 40058456
DNV
승인 ID: TAE00004VN
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
자주 검색되는 항목
보호 호스
케이블 타이
케이블 덕트
제품 도움말