CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1734588

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 32, 행 수: 2, 핀 수: 16, 연결 수: 32, 제품군: CCDN 2,5/..-G1F-THR, 간격: 5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지