cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
표준 | 300 V | 16 A | ||
사용 그룹 D | ||||
표준 | 300 V | 10 A | ||
대안 1 | 150 V | 15 A |
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 12, 행 수: 1, 핀 수: 12, 연결 수: 12, 제품군: CC 2,5/..-GF-LR, 간격: 5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: Lock & Release 스레디드 플랜지, 포장 타입: 88 mm 폭 테이프
제품 타입 | 인쇄 회로 기판 하우징 |
제품군 | CC 2,5/..-GF-LR |
제품군 | COMBICON Connectors M |
설계 | THR에 적합한 부품 |
핀 수 | 12 |
간격 | 5 mm |
연결 수 | 12 |
행 수 | 1 |
전위 수 | 12 |
마운팅 플랜지 | Lock & Release 스레디드 플랜지 |
핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
전위당 납땜 핀 | 1 |
속성 | |
정격전류 IN | 12 A |
정격전압 UN | 320 V |
볼륨 저항 | 1.1 mΩ |
정격 전압(III/3) | 250 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
정격전압(III/2) | 320 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
정격 전압(II/2) | 400 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
마운트 타입 | THR 솔더링 / 웨이브 솔더링 |
핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
플랜지 | |
조임 토크 | 0.3 Nm |
처리 참고 사항 | |
프로세스 | 리플로우/웨이브 솔더링 |
습도 민감 수준 | MSL 1 |
분류 온도 Tc | 260 °C |
리플로우 공정 시 납땜 주기 | 3 |
소재 데이터 - 접점 | |
참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
접점 소재 | Cu 합금 |
표면 특성 | 주석 도금 |
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (3 - 5 µm Sn) |
금속 표면 접점 영역(가운데 레이어) | 니켈 (1.3 - 3 µm Ni) |
금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) | 주석 (3 - 5 µm Sn) |
금속 표면 납땜 영역(가운데 레이어) | 니켈 (1.3 - 3 µm Ni) |
소재 데이터 - 하우징 | |
색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
절연 소재 | LCP |
플라스틱 소재 | IIIa |
IEC 60112에 따른 CTI | 175 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
솔더링 공정에 대한 세부 정보 | IEC 60068-2-58 또는 DIN EN 61760-1(최신 버전)에 따라 리플로우 공정을 사용하여 처리 IPC/JEDEC J-STD-020-C에 따른 습도 민감 수준(MSL) = 1 |
작동에 대한 참고 사항 | IEC 61984에 따라 COMBICON 커넥터는 스위치 전원이 없습니다(COC). 적합한 사용 환경 하에서 사용하는 경우, 전압을 전달하는 중이거나 부하에 걸려 있는 상태에서는 플러그를 삽입하거나 분리해서는 안 됩니다. |
치수 도면 |
|
간격 | 5 mm |
폭[w] | 70 mm |
높이 [h] | 10.57 mm |
길이 [l] | 12 mm |
설치 높이 | 8.57 mm |
납땜 핀 길이 [P] | 2 mm |
핀 치수 | 1 x 1 mm |
PCB 설계 | |
홀 직경 | 1.6 mm |
시각적 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
치수 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
문자의 내구성 | |
사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
결과 | 테스트 통과 |
극성 및 코딩 | |
사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
인서트의 접점 홀더 | |
사양 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
인서트의 접점 홀더 요구 사항 >20 N |
테스트 통과 |
삽입력 및 인출력 | |
결과 | 테스트 통과 |
싸이클 수 | 25 |
대략적인 핀당 삽입 강도 | 8 N |
대략적인 핀당 인발 강도 | 6 N |
열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
테스트된 포지션 수 | 20 |
절연 저항 | |
사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
플라스틱 소재 | IIIa |
비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 175 |
정격 절연 전압 (III/3) | 250 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 3 mm |
최소 연면 거리(III/3) | 4 mm |
정격 절연 전압 (III/2) | 320 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 3 mm |
최소 연면 거리(III/2) | 3.2 mm |
정격 절연 전압 (II/2) | 400 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 3 mm |
최소 연면 거리(II/2) | 4 mm |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
내구성 테스트 | |
사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
해수면 기준 임펄스 내전압 | 4.8 kV |
접점 저항 R1 | 1.1 mΩ |
접점 저항 R2 | 1.2 mΩ |
삽입/제거 싸이클 | 25 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
기후 테스트 | |
사양 | ISO 6988:1985-02 |
부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
열 스트레스 | 100 °C/168 h |
전원 주파수 내전압 | 2.21 kV |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
치수 도면 |
|
포장 타입 | 88 mm 폭 테이프 |
[W] 테이프 폭 | 88 mm |
[W2] 코일 전체 치수 | ≤ 94.4 mm |
[A] 코일 직경 | ≤ 330 mm |
외부 포장 타입 | 투명 백 |
ESD 레벨 | (D) 정전기 전도성 |
사양 | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
항목 번호 | 1837019 |
패키지 단위 | 330 pc |
최소 주문 수량 | 330 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AACTAB |
GTIN | 4055626021409 |
개당 중량(패키지 포함) | 2.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 2.22 g |
관세 번호 | 85366930 |
원산지 | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |