CC 2,5/12-GF-LR P20 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1836780

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 12, 행 수: 1, 핀 수: 12, 연결 수: 12, 제품군: CC 2,5/..-GF-LR, 간격: 5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: Lock & Release 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지