CAC-DMCC1027612/D - 조립된 PCB 커넥터
1084595

조립된 PCB 커넥터 / 2개의 인쇄 회로 기판 커넥터가 있는 연결 케이블, 정격 전류: 6 A, 케이블 길이: 자유 입력(0.1 ... 3.0 m), 헤드 1: 10-핀 , 간격: 2.54 mm , 크림프 연결 , 소켓, 색상: 검정색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 22 AWG, 검정색, 헤드 2: 10-핀, 간격: 2.54 mm , 크림프 연결 , 소켓, 색상: 검정색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 20 AWG, 검정색, 개별 litz 전선, PVC, 22 AWG, 검정색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
UL 표준 "Wiring Harness Traceability Program"에 따른 인증