KMK/GP - 케이블 마커 캐리어
1797991

케이블 마커 캐리어, Green Product, 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 10 ... 25 mm, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

케이블 및 전선 마킹 및 묶음을 위한 삽입 라벨용 마커 캐리어
KMK/GP 제품 그룹의 자원 절약형 마커 캐리어로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
KMK/GP​ 제품 그룹은 ISCC PLUS 인증을 받은 바이오 순환 소재와 연계되어 있으며, 이러한 소재는 ISCC 질량 균형 접근법을 통해 제품에 귀속됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 바이오 순환 원자재와 동일한 양이 해당 제품에 할당되며, 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명하게 추적됩니다.
EMT/GP 삽입 라벨과 함께 사용할 경우, KMK/GP 마커 캐리어는 컨트롤 캐비닛 제조 시 전선 및 케이블 식별에 이상적입니다.
내부 제품 환경 발자국(PEF) 계산에 따르면, KMK/GP 제품 그룹의 기초 소재는 기존 KMK​ 제품 그룹과 비교하여 탄소 배출량이 109% 가량 더 낮습니다.
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.