FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK
-
케이블
2296197
라운드 케이블 세트; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 1.25 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 시스템 케이블 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP00 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A (언코일드, 경감 참조) |
전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A (언코일드, 경감 참조) |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-1500 | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7521-1BL10-0AA0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7522-1BL10-0AA0 | |
6ES7523-1BL00-0AA0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
적합한 I/O 카드 | CPU 313C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-400 | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7421-7BH01-0AB0 | |
6ES7421-7DH00-0AA0 | |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
6ES7431-0HH0-0AB0 | |
6ES7431-1KF00-0AB0 | |
6ES7431-1KF10-0AB0 | |
6ES7431-1KF20-0AB0 | |
6ES7431-7KF00-0AB0 | |
6ES7431-7KF10-0AB0 | |
6ES7431-7QH00-0AB0 | |
6ES7432-1HF00-0AB0 | |
지원되는 컨트롤러 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 | |
지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
적합한 I/O 카드 | 1756-IA16I |
1756-IB16D | |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IH16I | |
1756-OB32 | |
1756-IF8 | |
1756-IF16 | |
1756-HSC | |
1756-M02AE | |
지원되는 컨트롤러 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
적합한 I/O 카드 | TC-IDK 161 |
TC-IDX 161 | |
TC-IDJ 161 | |
TC-IDD 321 | |
TC-ODD 321 | |
TC-IAH 161 |
케이블 길이 | 1.25 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
핀 수 | 50 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 50X0.14 [PVC] |
전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 50x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 10.30 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 86 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 161 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
연결 1 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 50 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
연결 2 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 50 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2296197 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK2211 |
GTIN | 4017918462116 |
개당 중량(패키지 포함) | 210.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 205.7 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |