CA-16S1N8A90DN - 커플러 커넥터
1620154

M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 16, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 14.5 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1681474

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립