CA-12P1N222S00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1619948

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 플랫 개스킷, 플랜지 치수: 25 mm x 25 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
손쉬운 장치 통합: 다양한 길이로 제공되는 솔더-인 접점