CA-12F1N8A9504 - 커플러 커넥터
1619997

M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 10 mm ... 14.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보








이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립