NBC-MSDS/0,3-93G/FSDS
-
버스 시스템 케이블
1408489
조립된 EtherCAT® 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 6018(노란색-녹색), M12 플러그, SPEEDCON, 4핀 및 M12 소켓, 길이: 5.5 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
케이블 길이 | 0.3 m |
PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 67 kg/km |
UL AWM 스타일 | 21694 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
신호 속도 | 0.66 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | 600 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 20 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 46 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
76 dB (4 MHz의 경우) | |
70 dB (10 MHz의 경우) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 MHz의 경우) | |
60 dB (31.25 MHz의 경우) | |
55 dB (62.5 MHz의 경우) | |
50 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 2.1 dB (1MHz 있음) |
4 dB (4 MHz의 경우) | |
6.3 dB (10 MHz의 경우) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 MHz의 경우) | |
11.4 dB (31.25 MHz의 경우) | |
16.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
내유성 | 제한된 범위의 내유성 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | -20 °C ... 60 °C |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
항목 번호 | 1408489 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | AF1CJP |
GTIN | 4046356813457 |
개당 중량(패키지 포함) | 56 g |
개당 중량(패키지 제외) | 56 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |