IL PB BK DP/V1
-
버스 커플러
2718688
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 시스템 제한 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 16 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 176 바이트 |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 전위: 버스 커플러 공급 UBK, 통신 전원 UL(7.5 V) 및 아날로그 공급 UANA(24 V)는 버스 커플러 공급에서 생성됩니다. | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 정격 전류 | 최대 1.25 A (최대 개수의 연결된 I/O 단자대 있음) |
| 타입 100 mA (연결된 로컬 버스 장치 없음) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전원 공급 | 최대 2 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 0.5 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: RS-485 인터페이스 / 공급 전압 | 500 V |
| 테스트 전압: RS-485 인터페이스 / 로컬 버스 | 500 V |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| 연결 타입 | D-SUB-9 암 커넥터 |
| 핀 수 | 9 |
| 전송 속도 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| Fieldbus: 로컬 버스 게이트웨이 | |
| 최대 로컬 버스 장치 수 | 63 (온보드 I/O는 2개의 장치입니다.) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 85 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 허용 습도(작동) | 85 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 85 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 25g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2718688 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI112 |
| GTIN | 4017918904616 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 265.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 265.6 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |