IL IB BK-PAC - 버스 커플러
2863070

Inline, 버스 커플러, INTERBUS, 인라인 차폐 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

하위 레벨 신호에 필요한 모든 24 V DC 전압 공급
전기 절연
진단 및 상태 인디케이터