IB IL BK-PLSET/CP - 커넥터 세트
IB IL BK-PLSET/CP
-
커넥터 세트
2860374
인라인 버스 커플러용 커넥터 세트, 색상 코딩됨
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터 세트
연결 데이터
인라인 커넥터
연결 타입
스프링 케이지 연결방식
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
스트리핑 길이
8 mm
상용 데이터
항목 번호
2860374
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI1Z1
GTIN
4017918822828
개당 중량(패키지 포함)
79.6 g
개당 중량(패키지 제외)
72.4 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602