단기 주 간섭은 커패시터 기반에서 유지 관리할 필요가 없는 버터 모듈인 QUINT BUFFER에 의해 브리지됩니다. 불안정한 네트워크에서도 시스템을 실행할 수 있으며 장기간의 고장이 발생한 경우 모든 관련 프로세스 데이터가 저장된 다음 올바로 종료됩니다. 브리지 타임은 20 A에서 200 ms, 1 A에서 4 s입니다. 또한 버퍼 모듈은 피크 부하 및 퓨즈 트리거용 전원 저장 장치로 사용됩니다. 기능 모니터링에는 액티브 전환 출력 및 컨트롤 램프가 사용됩니다. 통합 다이오드를 사용하면 부하를 버퍼된 부하와 버퍼되지 않은 부하로 나눌 수 있습니다. 따라서 버퍼 기간은 연장되고 내부 네트워크의 오류로부터 버퍼된 소비 장치가 보호됩니다.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
버퍼 모듈
2866213
버퍼 모듈, 24 V DC/20 A, 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치. 디커플링된 입력 및 출력. 다운로드 영역에 부하 전류, 버퍼 시간, 버퍼 모드 후 충전 시간 등이 명확히 정리된 선택 테이블이 있습니다.
제품의 세부 정보
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| DC 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 버퍼 기간 | 0.2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| 전류 소모량 | 약 0.1 A |
| 0.6 A (충전 프로세스) | |
| 20.6 A (최대) | |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 충전 지연 | 아니오 |
| 고정 백업 임계값 | < 22 V DC |
| 가변 연결 임계값 | (UIN - 1 V)/0.1 s |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 서프레서 다이오드, 35 V DC |
| 효율성 | > 95 % |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (입력 전압에 따라 다름) |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 22 V DC ... 28.5 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 20 A |
| 출력 전류 제한 | 27 A (버퍼 모드) |
| 브리징 시간 | 200 ms |
| 피드백 전압 저항 | < 35 V DC (버퍼 모드) |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 35 V DC |
| 잔류 리플 | < 100 mVPP (버퍼 모드) |
| 출력 전원 | 480 W |
| 피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 100 mVPP (20 MHz) |
| 파워 손실 | 2.5 W (27 A에서 준비) |
| 9.8 W (27 A에서 버퍼 모드) | |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 서프레서 다이오드, 35 V DC |
| 병렬 연결 | 버퍼 시간 증가 및 이중화용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 20 A |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 20 A |
| 신호: Active (높음 = 버퍼 모드 로드됨) | |
| 출력 설명 | Power Good |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 24 V |
| 출력 전압 | + 24 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
| 충전 전류 | 500 mA |
| 정격 용량 | 0.1 Ah |
| 충전 시간 | < 27 s |
| 메모리 매체 | 내부, 용량 |
| IQ 기술 | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 액티브 스위칭 출력 | |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 신호 출력: Active (높음 = 버퍼 모드 로드됨) | |
| 상태 표시 | LED "Power Good", 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 버퍼 모드 로드됨: LED ON |
| 절연 전압 입력/출력 | 1 kV (일반 테스트) |
| 1 kV (타입 테스트) |
| 제품 타입 | 버퍼 모듈 |
| IQ 기술 | 아니오 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 64 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 대체 조립(Alternative assembly) | |
| 폭 | 122 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 67 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 타입 | AluNox(AlMg1) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | EN 60950-1(SELV) 및 EN 60204(PELV) |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0106-101 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-17 |
| 조선분야 승인 | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 하우징 | 레벨 4 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV |
| 공기에 방전 | 15 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력/출력 | 0.5 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 입력/출력 | 0.5 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 입력/출력/신호 | 0.5 kV (레벨 1 - 대칭: 전선-전선) |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 레벨 3 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 항목 번호 | 2866213 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,103 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,000 g |
| 관세 번호 | 85322200 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 32.089 kg CO2e |