AZK 35 - 분기 단자
0702997

분기 단자, 정격 전류: 125 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 알루미늄 색상

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

분기 단자대는 나중에 구리 레일(최대 5 mm 두께)의 원하는 위치에 부착하여 단단히 클램프할 수 있기 때문에 분기 단자대를 사용하면 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다
스위치기어에서 플랫 구리 부스바를 분기해야 하는 경우가 많이 있습니다.