BL2 BPC 1541E-8/0 - 박스 PC
BL2 BPC 1541E-8/0
-
박스 PC
1272829
에너지 효율적인 Intel® Atom® E3940 프로세서가 장착된 IP30 등급 팬리스 산업용 박스 PC(BPC)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
박스 PC
컴퓨터 데이터
프로세서
Intel® Atom™ E3940 1.6 GHz
운영 체제
운영 체제 없음
주 메모리
8 GB LPDDR4
냉각
패시브
디스플레이
디스플레이 타입
없음
시스템 속성
사용자 소프트웨어
사용자 소프트웨어 없음
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
16.8 W
공급
공급 전압 (DC)
24 V DC ±20% (CE 등급)
공급 전압 범위
12 V DC ... 30 V DC (라벨링된 작동 전압은 12 … 30 V DC입니다.)
최대 전류 소모량
0.7 A (24 V DC)
일반 전류 소모량
0.53 A (24 V DC)
연결 데이터
전원 공급
연결 타입
스크류 연결
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
스트리핑 길이
7 mm
인터페이스
인터페이스
1x DP++
2x USB 3.0
2x COM 포트
네트워크
2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45
LAN 칩셋
Intel® I210-AT
치수
외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이
99 mm / 92 mm / 63 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C (0.5 m/s의 공기 흐름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동)
5 % ... 85 % (비응축)
충격
15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms
진동 (동작)
EN 60068-2-6에 따른 1g
승인
준수/인증
적합성
CE 적합성
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
패널 마운팅 (액세서리 필요)
상용 데이터
항목 번호
1272829
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBABA
GTIN
4063151465032
개당 중량(패키지 포함)
934 g
개당 중량(패키지 제외)
762 g
관세 번호
84715000
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19200102
ECLASS-15.0
19200102
ETIM
ETIM 9.0
EC001413
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
승인
IECEE CB 인증제도
승인 ID: US-39601-M1-UL
UL Listed
승인 ID: E238705 D12:D1050
cUL Listed
승인 ID: E238705 D12:D1050
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
77d28f4e-7610-4539-9beb-dd30547c1391
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SI-RND-U1A
-
데이터 인터페이스
1425185
DP TO VGA ADPTR
-
어댑터
2400173
DP TO DVI ADPTR
-
어댑터
2400174
VL 2.0M DP CABLE
-
연결 케이블
2404774
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT
-
마운팅 키트
1147655
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY
-
배터리/어큐뮬레이터
1147739
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT
-
마운팅 키트
1147464
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT
-
메모리
1147738
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT
-
메모리
1147737
MC 1,5/ 2-STF-3,5
-
PCB 커넥터
1847055
제품 도움말