BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T
-
박스 PC
1158231
에너지 효율적인 Intel® Celeron® N3350 프로세서, 32 GB eMMC 대용량 저장소, 128 GB M.2 SSD, 2x COM 포트, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 운영 체제, Wi-Fi 및 Trusted Platform Module(TPM)이 장착된 IP30 등급 팬리스 산업용 박스 PC(BPC)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| 운영 체제 | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| 주 메모리 | 4 GB LPDDR4 |
| 데이터 저장소 | eMMC 내부, 32 GB |
| 128 GB M.2 SSD | |
| 냉각 | 패시브 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 없음 |
| 사용자 소프트웨어 | 사용자 소프트웨어 없음 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 16.8 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC ±20% (CE 등급) |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC (라벨링된 작동 전압은 12 … 30 V DC입니다.) |
| 최대 전류 소모량 | 0.7 A (24 V DC) |
| 일반 전류 소모량 | 0.53 A (24 V DC) |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 인터페이스 | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM 포트 | |
| 1x Wireless LAN | |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 |
| IP30 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C (0.5 m/s의 공기 흐름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 85 % (비응축) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms |
| 진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 패널 마운팅 (액세서리 필요) |
| 항목 번호 | 1158231 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRBABA |
| GTIN | 4063151162498 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 920 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 650 g |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - 마운팅 키트 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - 배터리/어큐뮬레이터 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - 마운팅 키트 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - 메모리 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - 메모리 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - 메모리 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - PCB 커넥터 1847055