RT 8 - 볼트 연결 단자대
3049042

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

힌지 커버로 인한 빠른 링 케이블 러그 배선
안전한 연결: 나사는 캡티브 디스크 스프링으로 고정됩니다
힌지 플랩은 터치손상방지를 위해 클램핑 영역의 절연 케이블 러그를 포함한 라이브 금속 부품의 커버로 사용됩니다.
뛰어난 내구성을 위한 높은 전선 인발력 및 접촉력
공간 절약형 다전선 연결 가능
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
내진동 연결, 전선 연결