RSC 5 - 볼트 연결 단자대
3058143

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

볼트 연결방식 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, 폭: 13 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 DIN 레일에 마운팅 또는 컨트롤 박스에 직접 마운팅
넓은 표면, 일관된 외부 및 중앙 라벨링
링 및 포크 타입 케이블 러그의 컴팩트 스크류 연결
스크류 너트 및 전류 바는 절연 하우징에 잠금 장치로 고정되며 제거할 수 없습니다.
단자대에 직접 스냅할 수 있는 커버 프로파일은 터치손상방지 기능을 제공합니다.
표준 스크류 브리지를 사용한 전위 분배용 브리지 샤프트
절연기 브리지 바는 스위치 가능한 교차 연결을 지원합니다. 따라서 브리지 스크류에는 라이브 접점 기능이 있습니다.