RBO 6 - 볼트 연결 단자대
3075896

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

링 및 포크 타입 케이블 러그를 사용한 컴팩트 연결
표준 DIN 레일에 마운팅
표준 스크류 브리지를 사용한 전위 분배용 브리지 샤프트
스위치 가능한 교차 연결용 절연기 브리지