BMKL 25X12 WH
-
라벨 시트, DIN A4
5032374
라벨 시트, DIN A4, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 오피스 인쇄 시스템, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 147, 텍스트 필드 높이: 11.9 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
이러한 라벨은 레이저 인쇄기용으로 특별히 개발되었습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 BMKL ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
시판되는 모든 레이저 인쇄기를 사용해 인쇄할 수 있습니다.
소재 파일은 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹” 아래의 CLIP PROJECT 소프트웨어에서 다운로드할 수 있습니다
맞춤형 라벨 설계를 위한 절취선이 없는 SK-U... 시트가 제공됩니다.