BMK 20X 8 WH
-
천 라벨 시트
0805470
천 라벨 시트, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 270
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 치수로 제공됨
손으로 또는 플로터를 사용해 라벨링하기 위한 접착식 라벨
곡선 또는 평평하지 않은 표면이나 둥근 모서리에도 단단히 접착됩
자재 파일은 피닉스컨택트 마킹 소프트웨어의 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹”에서 다운로드할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 BMK ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.