BMK 19X11 YE - 천 라벨 시트
5031582

천 라벨 시트, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 198, 텍스트 필드 높이: 11 mm, 텍스트 필드 폭: 19 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

다양한 치수로 제공됨
손으로 또는 플로터를 사용해 라벨링하기 위한 접착식 라벨
곡선 또는 평평하지 않은 표면이나 둥근 모서리에도 단단히 접착됩
자재 파일은 피닉스컨택트 마킹 소프트웨어의 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹”에서 다운로드할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 BMK ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.