연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 모듈의 자동 탐지와 작동 중에 공구가 필요 없는 스위칭으로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ Technology가 포함된 QUINT UPS용 배터리 모듈은 창고를 떠나기 전에 완전히 충전됩니다.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
-
배터리 모듈
2320429
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), 납 AGM, VRLA 기술 24 V DC, 26 Ah, 공구가 필요 없는 배터리 교체, 자동 탐지, QUINT UPS-IQ 통신
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-29680-A1-M1-ULLR
승인 ID: LR22136091TABV
승인 ID: 41516/B0 BVUL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528ABS
승인 ID: 22-2244289-PDADNV
승인 ID: TAA0000265정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
극한 온도에서 최대 버퍼 시간
순수 납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술