UM122-FLK16/EX-MB/8
-
기본 단자대
2968467
Ex-모듈 캐리어, 본질 안전, 8개의 프로세스 인터페이스 모듈(PI-Ex...) 직접용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 모듈 캐리어 |
| 애플리케이션 | 베이스 부품 |
| 공칭 전압 UN | 20 V DC ... 35 V DC |
| 공급 | |
| 이중화 공급 | 예, 다이오드에서 디커플링됨 |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 참고 | 8개의 PCB 스크류 단자대(3핀) |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 16 |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | ≤ 30 V |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 125 mm |
| 높이 | 127.5 mm |
| 깊이 | 92 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 142.5 mm (NS 35/7.5 커플링 커넥터 있음) |
| 깊이 NS 32 | 147.5 mm (NS 32 커플링 커넥터 있음) |
| 깊이 NS 35/15 | 150 mm (NS 35/15 커플링 커넥터 있음) |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 PA 비강화, 폴리카보네이트 PC, PVC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 75 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| 인증 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2968467 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918939458 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 481.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 425.2 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |