PI-EX-MB-DI/16/FLK14/PLC/KD-S1 - 기본 단자대
2835985

8 x PI-Ex i NAMUR 리피터 전원 공급(PI-EX-NAM...)을 수용하기 위한 Ex i 마더보드, 시스템 케이블을 사용해 S7-300 디지털 인 카드에 연결하기 위한 FLK 핀 스트립, 필드측 분리 플러그 단자대, NS 32 또는 NS 35/7에 조립

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품