PI-EX-MB-AI/ 8/FLK14/PLC/KD-S1 - 기본 단자대
2835972

8 x PI-Ex i 리피터 전원 공급, 입력 절연 증폭기 등(PI-EX-...)을 사용하기 위한 Ex i 마더보드, 시스템 케이블을 사용해 S7-300 아날로그 인 카드에 연결하기 위한 FLK 핀 스트립, 필드측 분리 플러그 단자대, NS 32 또는 NS 35/7.5에 조립

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품