Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 산업 분야에서 표준 열전대의 신호를 획득합니다. Smart Element는 DIN EN 60584-1 및 DIN 46710을 준수하는 다양한 유형의 열전대와 -100 mV - +100 mV의 선형 전압을 지원합니다. Pt 100 입력을 센서 입력 또는 외부 냉접점으로 사용할 수 있습니다.
AXL SE UTH4 EF
-
온도 모듈
1182068
Axioline Smart Elements, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 4 (열전대 또는 선형 전압용 입력), 연결 기술: 2선(차폐됨, 트위스티드 페어), 외부 냉접점(추가 Pt 100 센서 입력으로도 사용 가능): 1, 연결 기술: 4선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 14.9 mm |
| 높이 | 62.2 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 (Smart Element 슬롯) |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| Smart Element 인터페이스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 카드 에지 커넥터 |
| 작동 준비까지의 시작 시간 | < 500 ms |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 프로세스 데이터 채널 | 80 비트 |
| 입력 주소 영역 | 10 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 10 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 21 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 6 바이트 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 열전대 또는 선형 전압용 입력 |
| 입력 수 | 4 (열전대 또는 선형 전압용 입력) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, mV 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 타입 0.01 % (열전대 유형 K, NiCr-Ni) |
| 허용 오차 값은 표 참조 | |
| 허용 오차, 절대 | 타입 ± 0.27 K (열전대 타입 K, 냉접점 허용 오차 있음) |
| 허용 오차 값은 표 참조 | |
| 측정 값 표시 | 16비트(15비트 + 부호 비트) |
| 입력 필터 시간 | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (조정 가능) | |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 트랜션트 보호 | |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 외부 냉접점(추가 Pt 100 센서 입력으로도 사용 가능) |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100 |
| 입력 필터 시간 | 120 ms |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline Smart Elements |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.75 W |
| 전위: Smart Elements의 통신 전원 공급(USE) | |
| 공급 전압 | 카드 에지 커넥터 사용 |
| 전위: I/O 공급(UP) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (카드 에지 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 28 mA |
| 타입 22 mA | |
| 전류 소모량 | 최소 16 mA (연결된 주변 장치 없음) |
| 보호 회로 | 서지 보호; Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 극성 보호; 극성 보호 다이오드 | |
| 보호 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | I/O |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| I/O | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 1182068 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 40.75 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 38.05 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.962 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - 단자대용 마커 0830928
-
UCT6M-TM 5 - 단자대용 마커 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - 열전기 전압 단자대 쌍 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - 열전기 전압 단자대 쌍 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - 열전기 전압 단자대 쌍 3100075
-
MTKD-NICR/NI - 열전기 전압 단자대 쌍 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - 열전기 전압 단자대 쌍 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - 열전기 전압 단자대 쌍 3100101
이점
-100 mV - +100 mV의 열전대 또는 선형 전압 연결을 위한 4개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
4선 기술이 적용된 Pt 100 센서를 외부 냉접점 센서 또는 추가 RTD 측정 채널로 연결할 수 있습니다.
냉접점 온도의 내부 탐지 및 보상(파라미터화 가능)
저장된 장치 등급 플레이트